Gleitkopf-Griff

Gleitkopf-Griff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Even if the head is moved to both ends of the bar, there is no protrusion and work is easier to perform.
· The slot created in the bar prevents rotation, so work can be easily performed even when the extension bar is fitted.
· The head can be locked at the center position.
· Stoppers are created on both ends of the bar so the force can be applied by effectively using the length of the bar.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BHM2
BHM3
BHM4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

21.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.3120373-282770

29.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.5200307-5672120

43.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.7250307-5681275

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Features Even if the head is moved to both ends of the bar, there is no protrusion and work is easier to perform.

Technischer Support