Schnell drehender T-förmiger Schlüssel

Schnell drehender T-förmiger Schlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
[Features]
· The size is engraved in the upper part of the handle, making it easy to check when hanging from a holder.
· The handle is shorter than general products, making it convenient for rapid spinning in confined spaces.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TH-8N
TH-10N
TH-12N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

15.56 €

8.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8254373-8736150

16.85 €

9.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10254.5373-8663200

17.94 €

9.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

12255373-8680240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Socket shape 6 Sq.
Overall Width(mm) 130 Features The size is engraved in the upper part of the handle, making it easy to check when hanging from a holder. The handle is short compared to general products, making it convenient for rapid spinning in confined spaces.

Technischer Support