Einsatz für Schlagschrauber (Einsatzwinkel 12,7 mm / Halbtiefe, dünne Ausführung)

Einsatz für Schlagschrauber (Einsatzwinkel 12,7 mm / Halbtiefe, dünne Ausführung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· The AMBAC system prevents pins from popping out during use.
· The PowerFit system prevents the bolts and nuts from stripping.
· An easy-to-see size indication is provided along with engraving.
· New type of ring also allows pins and rings to be easily installed.
· It is a semi-deep thin type with an intermediate role between the standard and deep types.
[Applications]
· Impact wrench socket

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BP4M-10TP
BP4M-12TP
BP4M-14TP
BP4M-17TP
BP4M-19TP
BP4M-24TP
BP4M-27TP
BP4M-30TP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

17.97 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1052373-288679

18.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1252373-290889

18.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1452373-292496

18.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1752373-2959116

19.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1952373-2975127

22.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2452373-3025179

28.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2775373-3050307

33.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3075373-3084349

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Accessory Pin, Ring Features AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. PowerFit is adopted to prevent nuts and bolts from wearing out. An easy-to-see size indication is provided along with engraving. A new type of ring also allows pins and rings to be easily installed.

Technischer Support