Teilenummer
|
---|
BP6-17P |
BP6-19P |
BP6-21P |
BP6-22P |
BP6-23P |
BP6-24P |
BP6-26P |
BP6-27P |
BP6-28P |
BP6-29P |
BP6-30P |
BP6-32P |
BP6-35P |
BP6-36P |
BP6-38P |
BP6-41P |
BP6-46P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 17 | 51 | 307-9716 | 251 | |
27.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 19 | 51 | 307-9724 | 259 | |
27.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 21 | 51 | 307-9732 | 270 | |
27.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 51 | 307-9741 | 274 | |
27.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 23 | 51 | 307-9759 | 277 | |
28.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 24 | 51.5 | 307-9767 | 284 | |
29.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 26 | 53 | 307-9775 | 299 | |
32.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 27 | 53.5 | 307-9783 | 322 | |
32.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 28 | 54 | 307-9791 | 328 | |
33.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 29 | 54 | 307-9805 | 336 | |
35.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | 55 | 307-9813 | 361 | |
37.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 32 | 56 | 307-9821 | 369 | |
42.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 35 | 60.5 | 307-9830 | 633 | |
43.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 36 | 61 | 307-9848 | 672 | |
48.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 38 | 62 | 307-9856 | 704 | |
55.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 41 | 63 | 307-9864 | 764 | |
69.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 46 | 65 | 307-9872 | 875 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Accessory | Pin, Ring | Features | AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. PowerFit is adopted to prevent nuts and bolts from wearing out. An easy-to-see size indication is provided along with engraving. A new type of ring also allows pins and rings to be easily installed. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften