Einsatz für Schlagschrauber (Einsatzwinkel 25,4 mm / Tiefe, dünne Ausführung)

Einsatz für Schlagschrauber (Einsatzwinkel 25,4 mm / Tiefe, dünne Ausführung)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Thin type that can be easily used in narrow places.
· The PowerFit system prevents the bolts and nuts from stripping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BP8L-22TP
BP8L-24TP
BP8L-27TP
BP8L-29TP
BP8L-30TP
BP8L-32TP
BP8L-33TP
BP8L-35TP
BP8L-36TP
BP8L-38TP
BP8L-41TP
BP8L-46TP
BP8L-50TP
BP8L-55TP
BP8L-60TP
BP8L-65TP
BP8L-70TP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

78.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22100308-0293696

78.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24100308-0307723

79.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 27100308-0315794

79.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 29100308-0323822

79.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30100308-0331836

79.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 32100308-0340858

87.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 33100308-0358832

87.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 35100308-0366924

88.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 36100308-03741034

99.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 38100308-03821080

105.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41100308-03911170

97.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 46100308-04041534

116.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50100308-04121636

147.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 55110308-04211866

180.70 €

1 6 Arbeitstage 60110308-04392135

203.21 €

1 6 Arbeitstage 65120308-04472630

234.38 €

1 6 Arbeitstage 70120308-04553073

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 25.4
Socket shape 6 Sq. Accessory Pin, Ring Features A thin type that can be easily used in confined spaces. The PowerFit system prevents the bolts and nuts from stripping.

Technischer Support