Teilenummer
|
---|
BTP3-04P |
BTP3-05P |
BTP3-06P |
BTP3-08P |
BTP3-10P |
BTP3-12P |
BTP4-06P |
BTP4-08P |
BTP4-10P |
BTP4-12P |
BTP4-14P |
BTP4-17P |
TBTP306P |
TBTP406P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Single Product/Set Classification | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | Socket shape | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Set Contents (Items) | Set Content | Trusco Code | Mass (g) | Accessory | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Einzelstück Nuss | 9.5 | Sechskant für Innensechskantschraube | 4 | 45 | - | - | 373-3327 | 51 | - | - | |
18.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Einzelstück Nuss | 9.5 | Sechskant für Innensechskantschraube | 5 | 45 | - | - | 373-3335 | 53 | - | - | |
18.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Einzelstück Nuss | 9.5 | Sechskant für Innensechskantschraube | 6 | 45 | - | - | 373-3343 | 55 | - | - | |
21.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Einzelstück Nuss | 9.5 | Sechskant für Innensechskantschraube | 8 | 45 | - | - | 373-3351 | 60 | - | - | |
23.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Einzelstück Nuss | 9.5 | Sechskant für Innensechskantschraube | 10 | 52 | - | - | 373-3360 | 74 | - | - | |
23.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Einzelstück Nuss | 9.5 | Sechskant für Innensechskantschraube | 12 | 52 | - | - | 373-3378 | 84 | - | - | |
24.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Einzelstück Nuss | 12.7 | Sechskant für Innensechskantschraube | 6 | 60 | - | - | 373-3386 | 78 | - | - | |
24.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Einzelstück Nuss | 12.7 | Sechskant für Innensechskantschraube | 8 | 60 | - | - | 373-3394 | 87 | - | - | |
25.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Einzelstück Nuss | 12.7 | Sechskant für Innensechskantschraube | 10 | 60 | - | - | 373-3408 | 97 | - | - | |
26.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Einzelstück Nuss | 12.7 | Sechskant für Innensechskantschraube | 12 | 60 | - | - | 373-3416 | 109 | - | - | |
26.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Einzelstück Nuss | 12.7 | Sechskant für Innensechskantschraube | 14 | 60 | - | - | 373-3424 | 124 | - | - | |
27.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Einzelstück Nuss | 12.7 | Sechskant für Innensechskantschraube | 17 | 60 | - | - | 373-3432 | 149 | - | - | |
112.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Produktsatz | 9.5 | - | 4 ~ 12 | - | 6 | Hex: BTP3-04P, 05P, 06P, 08P, 10P, 12P | 373-8469 | - | Socket Holder | 432 | |
138.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Produktsatz | 12.7 | - | 6 ~ 17 | - | 6 | Hex: BTP4-06P, 08P, 10P, 12P, 14P, 17P | 373-8477 | - | Socket Holder | 768 |
Loading...
Application | Für Schläge | Features | AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. An easy-to-see size indication is provided along with engraving. A new type of ring also allows pins and rings to be easily installed. This product is a hex bit for the impact wrench. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Single Product/Set Classification
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
Socket shape
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Set Contents (Items)
Set Content
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften