T-förmiger Schlagschrauber-Sechrund ®-Schlüssel (9,5 mm Einsatzwinkel)

T-förmiger Schlagschrauber-Sechrund ®-Schlüssel (9,5 mm Einsatzwinkel)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· The AMBAC system prevents pins from popping out during use.
· New type of ring also allows pins and rings to be easily installed.
[Applications]
· Impact Wrench T-Type Hxalobular Wrench

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BTP3-T20P
BTP3-T25P
BTP3-T30P
BTP3-T40P
BTP3-T45P
TBTP305T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single Product/Set Classification Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Set Contents (Items) Set Content Nominal No. Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)

28.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Einzelstück Nuss3.8475--T20383-686077-

29.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Einzelstück Nuss4.475--T25383-687878-

30.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Einzelstück Nuss5.4975--T30383-688679-

31.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Einzelstück Nuss6.675--T40383-689480-

32.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Einzelstück Nuss7.7775--T45383-690881-

114.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Produktsatz3.84 ~ 7.77-5BTP3-T20P、T25P、T30P、T40P、T45P-383-9591-395

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5 Accessory Pin, Ring
Features AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. A new type of ring allows pins and rings to be easily installed.

Technischer Support