Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
D7M2-5 |
D7M2-6 |
D7P2-1 |
D7P2-2 |
D7P2-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Senkkopf (-) | - | 5.5 | 75 | 0.75 | 195 | 373-3688 | 90 | |
12.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Senkkopf (-) | - | 6 | 100 | 0.95 | 225 | 373-3700 | 110 | |
10.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Kreuzschlitz (+) | Nr. 1 | - | 75 | - | 195 | 373-3874 | 90 | |
10.32 € 5.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Kreuzschlitz (+) | Nr. 2 | - | 100 | - | 225 | 373-3904 | 110 | ||
19.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Kreuzschlitz (+) | Nr. 3 | - | 150 | - | 280 | 373-3939 | 170 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Shaft type | Rund | Magnet | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Shaft through | Verfügbar | Bolster | N/A | Grip Type | Kautschuk |
Features | The grip is light, not sticky, and uses environmentally friendly elastomer resin. The shaft is round. | Specifications | Through Hole Type | Blade Tip | With Magnet |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Shaft length L (mm)
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
Overall Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften