Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TD702
Tip standards | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Tip size / Phillips (+) | Nr. 2 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length L (mm) | 100 | Single Product/Set Classification | Produktsatz | Shaft type | Rund |
Magnet | Verfügbar | Shaft through | N/A | Bolster | N/A |
Grip Type | Kautschuk | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.95 | Set Content | (+)No.2、(-)6 |
Set Contents (Items) | 2 | Trusco Code | 373-8531 | Features | Shaft material is Cr-V. The grip is light, not sticky, and uses environmentally friendly elastomer resin. |
Blade Tip | With Magnet | Mass(g/Set) | 210 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendrehersatz, Geschenk (mit Magnet) , die Teilenummer ist TD702.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TD702.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften