Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Loading...
Tip standards | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Tip size / Phillips (+) | Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 / 8 / 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length L (mm) | 75 / 100 / 150 / 25 | Single Product/Set Classification | Produktsatz | Shaft type | Rund |
Magnet | Verfügbar | Bolster | N/A | Grip Type | Kautschuk |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.8 / 1.1 / 0.95 / 0.75 | Set Content | (+) No. 1, 2, 3, (-) 5.5, 6, 8, Stubby (+) No .2, (-) 6 | Set Contents (Items) | 8 |
Features | Shaft material is Cr-V. The grip is light, not sticky, and uses environmentally friendly elastomer resin. | Blade Tip | With Magnet | Mass(g/Set) | 1000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shaft through
Details Type
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften