Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
MDD1-100 |
MDD1-150 |
PDD1-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Senkkopf (-) | - | 6 | 100 | 0.8 | 205 | 373-6181 | 130 | |
23.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Senkkopf (-) | - | 8 | 150 | 1 | 265 | 373-6199 | 210 | |
15.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Kreuzschlitz (+) | Nr. 2 | - | 100 | - | 205 | 373-6938 | 130 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Shaft type | Rund | Magnet | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Shaft through | Verfügbar | Bolster | N/A | Grip Type | Kunststoff |
Features | Hard and durable, dust-resistant resin grip. Features a resin grip and round shank. Shank is made from Cr-V. | Specifications | Through Hole Type | Blade Tip | With Magnet |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Shaft length L (mm)
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
Overall Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften