Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D12M2-6
Tip standards | Senkkopf (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 | Shaft length L (mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Shaft type | Rund | Magnet | Verfügbar |
Shaft through | Verfügbar | Bolster | N/A | Grip Type | Holzgriff |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.95 | Overall Length(mm) | 230 | Trusco Code | 373-3475 |
Mass(g) | 120 | Features | Natural wooden grip which is easy on the hands. The shaft is round. Shaft material is Cr-V. | Specifications | Through Hole Type |
Blade Tip | With Magnet |
Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendreher, Holzgriff (Durchgehend / mit Magnet) , die Teilenummer ist D12M2-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D12M2-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften