Ratschen-Schraubendreher

Ratschen-Schraubendreher

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • DBR03
  • DBR16
  • Mengenrabatt
[Features]
· The ratchet mechanism enables fast turning in both directions for loosening and tightening.
· Fixing the ratchet allows it to be used as a normal screwdriver.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DBR03
DBR14
DBR14-BD2
DBR16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Single Product/Set Classification Shaft type Grip Type (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Details Type Overall Length
(mm)
Set Content Trusco Code Features Specifications Mass
(g/Set)

74.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Packung--ProduktsatzQuadratischKautschuk7 ~ 10-237Drive: 6.3 sq., Socket: 7/8/10 mm373-3998The ratchet mechanism enables fast turning in both directions for loosening and tightening. Fixing the ratchet allows it to be used as a normal screwdriver.-280

65.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage KombinationNr. 1 / Nr. 2 / Nr. 35.5 ~ 8ProduktsatzQuadratischKautschuk2.5 ~ 5-237Bit: (+) No.1 x (-) 5.5, (+) No.3 x (-) 8 1 Each, (+) No.2 x (-) 6 2 Pieces, Hex: 2.5 mm x 3 mm, 4 mm x 5 mm (1 Each), Torx: T15 x T20, T25 x T30 1 Each359-7601The ratchet mechanism enables fast turning in both directions for loosening and tightening. Fixing the ratchet allows it to be used as a normal screwdriver. Can store a total of eight bits; two on the shaft and six on the grip end.-340

11.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Sonstige--Einzelstück---Bit 6.3 sq. Drive----6.3 sq. drive cannot be stored inside the grip.-

65.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage KombinationNr. 26ProduktsatzQuadratischKautschuk1.5 ~ 8-237Bit: (+)No.2 x (-)6, Hex 1.5 x 2, 2.5 x 3, 4 x 5, 6 x 8, Tamper Proof Torx®: T15H×T20H, T25H×T30H, T27H×T40H373-4005The ratchet mechanism enables fast turning in both directions for loosening and tightening. Fixing the ratchet allows it to be used as a normal screwdriver.-340

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnet N/A

Technischer Support