Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TDT5
Tip standards | Torx | Single Product/Set Classification | Produktsatz | Shaft type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Details Type | Bit Set | Set Content | T Type Torx® Bits: T6, T8, T10, T15, T20 (Length: 20 mm) |
Set Contents (Items) | 5 | Trusco Code | 373-8582 | Features | This is a 6.3 mm subtense shaft bit set usable with panel ratchet replacement driver (TMDB8, RM22, RM32). |
Mass(g/Set) | 35 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flacher Ratschen-Wechselschraubendreher, die Teilenummer ist TDT5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDT5.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften