Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
D1H-04 |
TD1H5 |
TD1H8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shaft length L (mm) | Single Product/Set Classification | (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | Details Type | Overall Length (mm) | Set Content | Set Contents (Items) | Trusco Code | Mass (g) | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | Einzelstück | 4 | Metric Size Single Item | 209 | - | - | 383-6991 | 130 | - | |
112.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | Produktsatz | 2.5 ~ 6 | Metric Size Set | - | D1H-025・03・04・05・06 | 5 | 383-9613 | - | 650 | |
134.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 75 ~ 150 | Produktsatz | 1.5 ~ 8 | Metric Size Set | - | D1H-015・02・025・03・04・05・06・08 | 8 | 383-9621 | - | 1100 |
Loading...
Tip standards | Sechskant | Shaft type | Quadratisch | Magnet | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Shaft through | N/A | Bolster | im Lieferumfang enthalten | Grip Type | Kunststoff |
Features | Using the hexagon affixed to the base of the shaft, a wrench can be used to aid in turning. Tip shape can be determined by size display on grip end. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shaft length L (mm)
Single Product/Set Classification
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)
Details Type
Overall Length(mm)
Set Content
Set Contents (Items)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften