Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SOP-171LL
Product Category | Zangen | Plier Type | Zange für Sicherungsringe | Overall Length(mm) | 215 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft/hole | Für Schaft | With or without Spring | Verfügbar | With/without tip claw replacement function | Verfügbar |
Main body: option | Main Body | Trusco Code | 373-8221 | Mass(g) | 200 |
Features | Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring. Long claw is useful for narrow and deep locations. | Specifications | With Spring | Ring Usage Range(mm) | 10~11 |
Claw Tip Diameter(mm) | 1.2 | Claw Shape | Straight jaw |
Sie befinden sich auf der Seite für Gerade, lange Sicherungsringzange (für Wellen) , die Teilenummer ist SOP-171LL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SOP-171LL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften