Sicherungsringzange (zur Verwendung bei Wellen und Bohrungen)

Sicherungsringzange (zur Verwendung bei Wellen und Bohrungen)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Improves operation due to use with both shaft and hole.
[Applications]
· Claw for Snap Ring Pliers

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SOCP-130

Teilenummer
SOCP-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zange für Sicherungsringe Overall Length(mm) 145
Shaft/hole Verwendung mit Schaft und Bohrung With or without Spring Verfügbar With/without tip claw replacement function N/A
Main body: option Main Body Trusco Code 373-8191 Mass(g) 120
Features Improves operation due to use with both shaft and hole. Specifications With Spring Ring Usage Range(mm) 10–40
Claw Tip Diameter(mm) 1.2 Claw Shape Straight jaw

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringzange (zur Verwendung bei Wellen und Bohrungen) , die Teilenummer ist SOCP-130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SOCP-130.

Technischer Support