Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
SPC0110 |
SPC0110L |
SPC0210 |
SPC5 |
SPC110L |
SPC210 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Set Content | Details Type | Trusco Code | Set Content (Point) | Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.35 € 8.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Straight jaw 1.5 mm×10 | - | 373-8264 | - | 36 | ||
23.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Straight jaw 1.5 mm x 10 (long) | - | 373-8272 | - | 46 | |
31.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Curved Claw 1.5 mm×10 | - | 373-8281 | - | 34 | |
31.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Straight jaw 1.5 mm and 2 mm; flat jaw and curved jaw 1.5 mm and 2 mm each in pairs. | Straight, flat, curved jaw set | 373-8337 | 5 | - | |
23.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Straight jaw 2 mm x 10 (long) | - | 373-8302 | - | 46 | |
31.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Curved Claw 2 mm×10 | - | 373-8311 | - | 34 |
Loading...
Product Category | Teile | With or without Spring | N/A | Parts Type | Zange mit Schnappringspitze |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Option | Mass(g) | 40 | Features | The claw is made of special tool steel and given an original heat treatment, making it rigid. The reverse tapered tip shape prevents the snap ring from being dropped during work and makes it suitable for work in a narrow place. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Set Content
Details Type
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften