• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zange

Zange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· With a blade that cuts copper or steel wire, and a function that grips and bends wires, thin sheets and small parts.
· This is a popular tool for wirework and sheet metal working.
· The handle component is vinyl coated.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPD-150C
SPD-175C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Trusco Code Mass
(g)

37.04 €

1 6 Arbeitstage 1652.15373-8345215

41.32 €

1 6 Arbeitstage 1902.75373-8361275

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen With or without Spring N/A
Main body: option Main Body Features With a blade that cuts copper or steel wire, and a function that grips and bends wires, thin sheets and small parts. This is a popular tool for wirework and sheet metal working. Handle is coated with PVC. Fall-prevention strap attachment hole NA

Technischer Support