Spitzzange (gebogene Backen)

Spitzzange (gebogene Backen)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSL-150BN
PSL-200BN
PSL-200BN1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Cutting Capacity: Hard Wire
(mm)
Cutting Capacity: Soft Wire
(mm)
Tip Shape E
(mm)
Tip Shape F
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

42.42 €

1 6 Arbeitstage 161φ1.6φ2.02.54373-7446110

53.89 €

1 6 Arbeitstage 199φ1.8φ2.32.74.5373-7471190

60.44 €

1 6 Arbeitstage 181--34.5373-7489190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen With or without Spring N/A
Main body: option Main Body Features The tip is cross grooved to prevent slipping.

Technischer Support