Spitzzange (Schmal)

Spitzzange (Schmal)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Slim type with thin tip.
· A cutting blade is not attached.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PSL-175N

Teilenummer
PSL-175N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen Overall Length(mm) 175
With or without Spring N/A Main body: option Main Body Trusco Code 373-7454
Mass(g) 130 Features Slim type with thin tip. A cutting blade is not attached.

Sie befinden sich auf der Seite für Spitzzange (Schmal) , die Teilenummer ist PSL-175N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSL-175N.

Technischer Support