Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SK120-M
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Stahl-Werkzeugkasten | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 405×200×170 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Rot | Mass(g) | 4000 | Trusco Code | 383-8323 |
Features | Features a large storage capacity and size convenient for carrying. | Main Body Material | Steel | Accessory | Carrying Tray |
Inner tray material | Steel | Handle material | Aluminum Alloy |
Sie befinden sich auf der Seite für Metallkasten, eine Öffnung, rot, die Teilenummer ist SK120-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SK120-M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften