Kasten (3 Ebenen, 3 Schübe)

Kasten (3 Ebenen, 3 Schübe)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SKX0213S
  • SKX0213
  • SKX0213BK
  • Mengenrabatt
[Features]
· A compact size for storing a rich variety of objects.
· Features a compact size but a large storage capacity, and a side handle convenient for carrying.
· Has top cover locking mechanism to prevent accidental opening of drawers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKX0213
SKX0213BK
SKX0213S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Case color Trusco Code

326.38 €

1 6 Arbeitstage Rot373-8175

337.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Schwarz373-8183

326.38 €

1 6 Arbeitstage Silber307-3351

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Stahl-Werkzeugkasten Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 520×215×300
Mass(g) 11000 Features Features a large storage capacity and compact size. Features a compact size but a large storage capacity, and a side handle convenient for carrying. Has top cover locking mechanism to prevent accidental opening of drawers. Main Body Material Steel
Specifications Case Type Chest Handle material Steel

Technischer Support