Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EKS-301
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Sonstige | External Dimensions Depth(mm) | 240 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Dimensions Height(mm) | 197 | Trusco Code | 395-7853 | Features | This is a dedicated stand that can be used free-standing for thin storage metal cases EKS-101 and EKS-103. |
Main Body Material | Steel | Mass(g/group) | 2600 | Number of Sets Enclosed(piece) | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flacher Metallkasten, Tischständer, die Teilenummer ist EKS-301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EKS-301.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften