Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
YKHD-RPM
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Sonstige | Load Resistance(kg) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 130 | Trusco Code | 373-9333 | Features | A roll of paper towels can be attached with a magnet. It is a left-right independent type that supports paper towels up to φ120 mm, 500 mm in width with a center hole of φ30 mm or more. High-strength rubber magnet prevents it from slipping off. |
Mass(g/group) | 640 |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetischer Papierhalter, die Teilenummer ist YKHD-RPM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YKHD-RPM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften