Teilenummer
|
---|
PK-2125 |
PK-3135 |
PK-4185 |
PK-45185 |
PK-5190 |
PK-6207 |
PK-7212 |
PK-8217 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width (mm) | Tip diameter (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 8 | 1.8 | 373-7161 | 46g | ||
17.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 8 | 2.8 | 373-7187 | 46g | ||
17.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 185 | 10 | 3.8 | 373-7195 | 98g | ||
17.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 185 | 10 | 4.3 | 373-7209 | 100g | ||
17.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 191 | 10 | 4.8 | 373-7217 | 100g | ||
22.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 207 | 12 | 5.8 | 373-7225 | 150g | ||
22.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 212 | 12 | 6.8 | 373-7233 | 160g | ||
22.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 217 | 12 | 7.8 | 373-7250 | 170g |
Loading...
Product Type | Stanze | Detailed Types of Punch | Stift | Application | Maintenance Auxiliary Tool. |
---|---|---|---|---|---|
Features | It is a new design different from the conventional dowel pin punch. The main body has a hexagonal shape that is hard to roll. Also, chucking rubber is effective for improving workability. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width(mm)
Tip diameter(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften