Hersteller-Teilenummer: FV20
Marke: KTC(KYOTO TOOL)
Preis: 58.85 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FV20
Product Type | Rohrschneider | Cutting Performance mm | 15.8~21 | Cutting Capacity inch | 1/4~3/4 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Thickness(mm) | 0.3 | Overall Length(mm) | 126 | Trusco Code | 373-4366 |
Features | The use of resin rollers and auxiliary rollers has reduced pipe distortion, as well as burrs and jagged edges on the cut surface. | Standard replacement blade | ZCK305 | Mass(g/bag) | 220 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften