Rohrzange

Rohrzange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· The gripper is toothed and bites in well, and is subjected to heat treatment.
[Applications]
· Generic Tools.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PWA-300
PWA-350
PWA-450
PWA-600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

68.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ~20A32300400-48761100

81.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ~25A38350400-48841300

121.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ~40A52450400-48922100

157.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ~50A65600400-49063800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrzange (Stahl) Application General purpose tool Features The gripper is toothed and bites in well, and is subjected to heat treatment.

Technischer Support