Brieföffner "KAI Chan"

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DC-130-R

Teilenummer
DC-130-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

5.56 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Verpackungsmesser Overall Length(mm) 135 Trusco Code 403-6361
Mass(g) 15 Features Ideal for opening and closing packages. Can be used in measures against contaminants and in safety measures. Convenient and secure short blade. Color Red
Material cutter blade Stainless steel for cutlery Material Main Body Polypropylene Resin (PP) Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Brieföffner "KAI Chan", die Teilenummer ist DC-130-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DC-130-R.

Technischer Support