Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DC-190F
Product Type | Verpackungsmesser | Overall Length(mm) | 190 | Blade Length(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 412-2771 | Mass(g) | 20 | Features | Fluorine coating is applied to carton saw with double blades which can be used easily. Special jagged blade can cut vinyl string without slipping. |
Material cutter blade | Stainless steel for cutlery | Material Main Body | Polypropylene Resin | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Kartonsäge "Dan-Chan", gelb, die Teilenummer ist DC-190F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DC-190F.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften