Sicherheits-Schnurmesser (10 Stück / Packung) 【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AH-10

Teilenummer
AH-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

12.40 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Box (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Verpackungsmesser Overall Length(mm) 144 Trusco Code 003-1623
Mass 140 g/Box Features Cutter exclusively for cord and PP band quick cutting. Has a safety design that keeps hands from touching razor blades. (Blades Cannot be Replaced) Specifications Without Replacement Blade
Material cutter blade Steel Grip material Recycled ABS Resin Amount Of Content 1 Box (10 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits-Schnurmesser (10 Stück / Packung) , die Teilenummer ist AH-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AH-10.

Technischer Support