Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TSD-259BK
Product Type | Ersatzmesser | Width(mm) | 22 | Length(mm) | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 336-3147 | Mass(g/set) | 10 | Material cutter blade | Hardened steel (SK-5) |
Amount Of Content | 1 Pack (5 pcs) |
Sie befinden sich auf der Seite für Ersatzklinge für "Kartonschneider", die Teilenummer ist TSD-259BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSD-259BK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften