Klettbindeband, doppelseitig, Klettverschluss

Klettbindeband, doppelseitig, Klettverschluss
  • Mengenrabatt
Bindegürtel mit Kunststoffhaken auf der einen Seite und gewebten Schlaufen auf der anderen Seite (Klettverschluss).
[Merkmale]
· Zugscherfestigkeit: 30,4 N / cm2, Material - Hakenoberfläche: Polypropylen (PP) / Schlaufenoberfläche: Nylon.
· Kabelbinder, die MAGILOCK aus Kunststoff verwenden.
· Verfügt über ein ausgezeichnetes Haft- und Bindevermögen, da der Kunststoffhaken an der Nylonfaser hängt.
[Anwendungen]
· Ein Werkzeug zum Bündeln von Kabeln, Schnüren, Rohren, Rollen, Kisten und Beuteln.
· Praktisch zum einfachen vorübergehenden Befestigen von Schnüren, Schläuchen usw.
* Nicht Temperaturen von 80 ° C oder höher oder längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
* Möglicherweise befindet sich eine Fuge in der Mitte, dies ist für die Verwendung aber kein Problem.

(i)Hinweis

  • Setzen Sie es nicht über längere Zeit Temperaturen von 80 °C oder mehr oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Möglicherweise befindet sich in der Mitte ein Gelenk. Wir bitten um Ihr Verständnis. (Kein Problem im Gebrauch)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MKT-10V-B
MKT-10V-BK
MKT-10W-BK
MKT-20V-B
MKT-20V-BK
MKT-20V-OR
MKT-20W
MKT-20W-B
MKT-20W-BK
MKT-20W-R
MKT-20W-W
MKT-20W-Y
MKT-40W-BK
MKT-40W-OR
MKT-1015-B
MKT-1015-BK
MKT-1015-GN
MKT-1015-OR
MKT-1015-R
MKT-1015-W
MKT-1015-Y
MKT-20100-BK
MKT-2015-B
MKT-2015-GN
MKT-2015-OR
MKT-2015-W
MKT-2015-Y
MKT-4015-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Details Type Color Width
(mm)
Length
(m)
Main body: option JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application Hook Surface Loop Surface Specifications Tensile shear strength Amount Of Content

11.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Both FacesBlue105-4989999363975754-187226-----30.4(N/㎠)1 Roll

11.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Both FacesBlack105-4989999363920754-182126-----30.4(N/㎠)1 Roll

66.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Both FacesBlack1030-4989999364859754-1988164-----30.4(N/㎠)1 Roll

15.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Both FacesBlue205-4989999364989754-211960-----30.4(N/㎠)1 Roll

15.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Both FacesBlack205-4989999364934754-206260-----30.4(N/㎠)1 Roll

15.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Both FacesOrange205-4989999364941754-207160-----30.4(N/㎠)1 Roll

87.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Orange2030Main Body-001-2980430Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

87.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Both FacesBlue2030-4989999365535754-2241430-----30.4(N/㎠)1 Roll

87.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Black2030Main Body-361-9893430Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

87.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Both FacesRed2030-4989999365504754-2216430-----30.4(N/㎠)1 Roll

87.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -White2030Main Body-361-9885430Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

87.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Both FacesYellow2030-4989999365528754-2232430-----30.4(N/㎠)1 Roll

134.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Black4030Main Body-361-9923820Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

134.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Orange4030Main Body-361-9907820Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

4.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Blue101.5Main Body-361-987710Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

4.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Black101.5Main Body-361-982610Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

4.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Green101.5Main Body-361-985110Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

4.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Orange101.5Main Body-361-983410Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

4.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Red101.5Main Body-361-984210Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

4.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -White101.5Main Body-361-981810Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

4.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Yellow101.5Main Body-361-986910Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

30.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Both FacesBlack2010-4989999365139754-2143120-----30.4(N/㎠)1 Roll

5.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Blue201.5Main Body-361-980020Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

5.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Green201.5Main Body-361-978820Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

5.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Orange201.5Main Body-361-976120Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

5.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -White201.5Main Body-361-974520Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

5.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Yellow201.5Main Body-361-979620Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. It can be used for bundling with strong engagement force because it is made of plastic.Simple temporary fixing of cords/hoses.Polypropylene (PP)NylonDouble-sided Type30.4N/cm21 Roll

10.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Both FacesBlack401.5-4989999365559754-226738-----30.4(N/㎠)1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Thickness(mm) 2 Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support