Teilenummer
|
---|
MKT-20250-BK |
MKT-20250-W |
MKT-2050-BK |
MKT-2050-OR |
MKT-2050-W |
MKT-40250-BK |
MKT-40250-OR |
MKT-4050-BK |
MKT-4050-OR |
MKT-4050-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Color | Width (mm) | Length (m) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Black | 20 | 25 | 408-9936 | 250 | 1 Roll | |
87.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | White | 20 | 25 | 408-9928 | 250 | 1 Roll | |
22.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Black | 20 | 5 | 361-9681 | 50 | 1 Roll | |
22.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Orange | 20 | 5 | 361-9664 | 50 | 1 Roll | |
22.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | White | 20 | 5 | 361-9672 | 50 | 1 Roll | |
174.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Black | 40 | 25 | 408-9961 | 250 | 1 Roll | ||
174.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Orange | 40 | 25 | 408-9944 | 250 | 1 Roll | ||
47.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Black | 40 | 5 | 361-9711 | 90 | 1 Roll | |
47.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Orange | 40 | 5 | 361-9699 | 90 | 1 Roll | |
47.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | White | 40 | 5 | 361-9702 | 90 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Kabelbinder | Thickness(mm) | 4 | Main body: option | Main Body |
---|---|---|---|---|---|
Features | Double-sided velcro tape that has hooks on one side and loops on the other. It can be used for bundling applications and may be cut to any length depending on your needs. | Application | Simple temporary fixing of cords/hoses/materials. | Hook Surface | Polyester |
Loop Surface | Polyester | Specifications | Double-sided Type | Tensile shear strength | 4.9N/cm2 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color
Width(mm)
Length(m)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften