Klettband, schwach klebend mit Klebstoff, Klettverschluss

Klettband, schwach klebend mit Klebstoff, Klettverschluss
  • Mengenrabatt
Standard Klettband -Haken- und Schlaufensatz.
[Eigenschaften]
· Da es sich um ein Faserprodukt handelt, ist es leicht und kann auf die Größe Ihrer Wahl geschnitten werden.
· Durch einfaches Drücken kann es fest fixiert und später wieder leicht abgezogen werden.
· Hervorragende Hitzebeständigkeit, Wasserbeständigkeit und UV-Beständigkeit, da es aus 100% Polyester besteht.
· Die Rückseite ist mit Kunststoff beschichtet, Klebstoff auf Gummibasis, der durch einfaches Abziehen des Trennpapiers und Aufdrücken auf das Zielobjekt fixiert werden kann.
· Das Klebeband kann vor der Verwendung mit einer Schere in die gewünschte Länge geschnitten werden.
[Anwendungen]
· Zum vorübergehenden Befestigen von Teilen / Komponenten.
· Der Vorteil des einfachen Befestigens und Abnehmens wird für verschiedene Zwecke bereitgestellt.

(i)Hinweis

  • Möglicherweise befindet sich in der Mitte ein Gelenk. Wir bitten um Ihr Verständnis. (Kein Problem im Gebrauch)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMAN-2525-BK
TMAN-2525-W
TMBN-2525-BK
TMBN-2525-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Thickness
(mm)
Trusco Code Shape Amount Of Content

103.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Black2.1361-9401Hook Type1 Roll

103.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage White2.1361-9389Hook Type1 Roll

88.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Black2.7361-9419Loop Type1 Roll

88.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage White2.7361-9397Loop Type1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Width(mm) 25 Length(m) 25
Main body: option Main Body Mass(g) 710 Features As it is a fiber product, it is light and can be cut into the size of your choice. By simply pressing it, it can be firmly fixed and easily peeled off.
Application For fixing various products. Material Polyester Adhesive Synthetic Rubber Type (Weak adhesion)
Specifications Weak adhesive type Tensile shear strength 9.8N/cm2 Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support