Klettband, zum Aufnähen, Klettverschluss

Klettband, zum Aufnähen, Klettverschluss
  • Mengenrabatt
Standard-Klettband, das leicht ist und auf die Größe Ihrer Wahl zugeschnitten werden kann, da es sich um ein Faserprodukt handelt.
[Eigenschaften]
· Klettband aus 100% Polyester.
· Es ist hitzebeständiger, wasserbeständiger und UV-beständiger als herkömmliche Verbindungselemente auf Nylonoberflächen.
· In der Mitte befindet sich möglicherweise eine Verbindungsstelle, die aber kein Problem bei der Verwendung darstellt.
· Dicke (Haken) 1,9 mm, (Schlaufe) 2,5 mm.
· Aus Polyester.
[Anwendungen]
· Befestigung von Industriematerialien, Baustoffen usw. Befestigung von Materialien und Bauteilen , usw.

(i)Hinweis

  • Möglicherweise befindet sich in der Mitte ein Gelenk. Wir bitten um Ihr Verständnis. (Kein Problem im Gebrauch)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMSH-251-W
TMSH-255-BK
TMSH-501-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Width
(mm)
Length
(m)
Trusco Code Mass
(g/Set)
Specifications Amount Of Content

11.75 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage White251389-727341Hook and Loop 1 m Each Included1 Set (Hook, Loop: 1 m of Each)

55.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Black255389-7222102Hook and Loop 5 m Each Included1 Set (Hook, Loop: 5 m of Each)

19.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Black501389-730380Hook and Loop 1 m Each Included1 Set (Hook, Loop: 1 m of Each)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Thickness(mm) (Hook) 1.9, (Loop) 2.5 Main body: option Main Body
Features As it is a fiber product, it is light and can be cut into the size of your choice. Application Fixing industrial material, construction material, etc. Fixing attaching materials or parts. Material Polyester

Technischer Support