Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
RC-18-B |
RC-23-B |
RC-40-B |
RC-53-B |
RC-64-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective Inner Dimensions, Frontage (mm) | Effective inside depth dimension (mm) | Effective inside height dimension (mm) | Applicable Card Inserter (sold separately) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 550 | 280 | 160 | 17 | 494 | 240 | 141 | NO.9 | - | 501-1108 | 1500 | 1 pc. | ||
66.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 662 | 260 | 195 | 23 | 598 | 220 | 170 | NO.4 | - | 509-3571 | 1900 | 1 pc. | |
85.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 570 | 425 | 222 | 40 | 510 | 365 | 204 | NO.1、2、3 | 4968838909062 | 759-2205 | - | 1 pc. | |
110.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 600 | 430 | 260 | 50 | 548 | 378 | 240 | NO.1 | 4968838909079 | 759-2213 | - | 1 pc. | |
112.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 670 | 390 | 300 | 61 | 622 | 346 | 280 | NO.1、2、3、4 | - | 511-5965 | 2800 | 1 pc. |
Loading...
Color | Blau | Product Type | Aufbewahrungskiste | Material (Main Body) | Polypropylen (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Effective Inner Dimensions, Frontage(mm)
Effective inside depth dimension(mm)
Effective inside height dimension(mm)
Applicable Card Inserter (sold separately)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften