Teilenummer
|
---|
EPG-01 |
EPG-02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt | Ionen-Balance | Messabstand | Messberaich | Stromquelle | Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 50×50 | ||
6.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ionenwaageplatte x 1 / Erdungskabel mit Krokodilklemme x 1 / Tragetasche x 1 | 0 bis +/-200V | 25mm +/- 0,5mm (zwischen geladenem Objekt und Eye-02) | Statische Ladespannung +/- 0 bis +/- 1,50kV (LO-Bereich), +/- 1,0 bis +/- 22,0kV (HI-Bereich) | 9V DC (006 Batterie 1St.) | 50×50 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt
Ionen-Balance
Messabstand
Messberaich
Stromquelle
Größe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften