Magnet Holder Base

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CMB-HB
CMB-HL
CMB-HM
CMB-HP
CMB-HR
CMB-PL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Adsorption Power
(N)
Dimensions Width
(mm)
Dimensions length
(mm)
Dimensions height
(mm)
Mass
(g)
Mounting Screw Hole
(mm)
Handle Material

45.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 784(80kgf)5058551000M8X1.25 Depth 7Resin

101.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1274(130kgf)50117552000M8X1.25 Depth 7Resin

50.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 294(30kgf)303535200M5X0.8 Depth 4Resin

36.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 167(17kgf)303030200M5X0.8 Depth 5Metal

64.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 980(100kgf)5073551200M8X1.25 Depth 7Resin

127.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1274(130kgf)50117752200M10X1.5 Depth 10Resin

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnethalter Features You can also use jigs and poles in the screw holes, or use it as center and radar base. Application Has many applications as a holder with a magnetization ON/OFF switching mechanism.

Technischer Support