Magnet Holder Round Painted Type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPH-T25
CPH-T30
CPH-T40
CPH-T50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Adsorption Power
(N)
Dimension D
(mm)
Dimension L
(mm)
Mass
(g)
Screw Holes Dimensions (mm)

15.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 117.6(12kgf)φ252590M6X1.0 Depth 8

23.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 147(15kgf)φ3025133M6X1.0 Depth 8

36.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 294(30kgf)φ4030290M8X1.25 Depth 12

51.48 €

1 8 Arbeitstage 490(50kgf)φ5040600M8X1.25 Depth 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Dauermagnethalterung für Bearbeitung Shape Runde Form Product Type Round [Coating Specifications]
Features Can be used in a wide range of work such as with press machines and molds, and workpiece retaining. Those that come with screw holes can also be used with fixtures. Application Can be used for sticking drawings or scales, and small items. Machinable Depth of Back Surface(mm) Not Applicable
Magnet Used Neodymium Upper Operating Temperature Limit (Short Periods)(°C) 80(100) Surface Treatment Black Paint

Technischer Support