Magnet Holder Thin Type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPH-H10
CPH-H15
CPH-H18
CPH-H20
CPH-H25
CPH-HT06
CPH-HT08
CPH-HT10
CPH-HT13
CPH-HT16
CPH-HT20
CPH-HT25
CPH-HTX06
CPH-HTX08
CPH-HTX10
CPH-HTX13
CPH-HTX16
CPH-HTX20
CPH-HTX25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Adsorption Power
(N)
Product Type Dimension D
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension d1
(mm)
Dimension D2
(mm)
Dimension B
(mm)
Mass
(g)
Screw Holes Dimensions (mm) Machinable Depth of Back Surface
(mm)
Magnet Used Upper Operating Temperature Limit (Short Periods)
(°C)

17.49 €

1 8 Arbeitstage 2.9(0.3kgf)Round [Strong and thin type]φ108---4NA1.5Neodymium80(100)

28.12 €

1 8 Arbeitstage 39.2(4kgf)Round [Strong and thin type]φ158---10NA1.5Neodymium80(100)

20.76 €

1 8 Arbeitstage 58.8(6kgf)Round [Strong and thin type]φ188---15NA2Neodymium80(100)

21.26 €

1 8 Arbeitstage 78.4(8kgf)Round [Strong and thin type]φ208---18NA2Neodymium80(100)

33.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 117.6(12kgf)Round [Strong and thin type]φ2510---35NA2.5Neodymium80(100)

16.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.9(0.3kgf)Round [Strong and thin type ]φ664521.5M3X0.52Samarium-cobalt250(300)

14.81 €

1 8 Arbeitstage 3.9(0.4kgf)Round [Strong and thin type ]φ866722M3X0.52Samarium-cobalt250(300)

16.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14.7(1.5kgf)Round [Strong and thin type ]φ1067823M4X0.72.5Samarium-cobalt250(300)

26.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 29.4(3kgf)Round [Strong and thin type ]φ138101138M4X0.75Samarium-cobalt250(300)

20.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 49.0(5kgf)Round [Strong and thin type ]φ1681314213M5X0.85Samarium-cobalt250(300)

25.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 88.2(9kgf)Round [Strong and thin type ]φ20101718424M5X0.86Samarium-cobalt250(300)

37.83 €

1 6 Arbeitstage 127.5(13kgf)Round [Strong and thin type ]φ25132223445M6X1.09Samarium-cobalt250(300)

17.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.9(0.4kgf)Round [Strong and thin type ]φ68453.52M3X0.55Samarium-cobalt250(300)

16.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.9(0.6kgf)Round [Strong and thin type ]φ88673.53M3X0.55Samarium-cobalt250(300)

19.19 €

1 8 Arbeitstage 14.7(1.5kgf)Round [Strong and thin type ]φ1087834M4X0.74Samarium-cobalt250(300)

30.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 39.2(4kgf)Round [Strong and thin type ]φ13109.51149.5M4X0.75Samarium-cobalt250(300)

33.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 58.8(6kgf)Round [Strong and thin type ]φ161013144.515M5X0.85Samarium-cobalt250(300)

29.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 88.2(9kgf)Round [Strong and thin type ]φ20131718630M5X0.86Samarium-cobalt250(300)

41.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 117.6(12kgf)Round [Strong and thin type ]φ25152223654M6X1.08Samarium-cobalt250(300)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Dauermagnethalterung für Bearbeitung Shape Runde Form Features Can be used in a wide range of work such as with press machines and molds, and workpiece retaining. Those that come with screw holes can also be used with fixtures.
Application Can be used for sticking drawings or scales, and small items. Surface Treatment Plating

Technischer Support