Diamant-Schärfscheibe

Diamant-Schärfscheibe
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Convenient for sharpening blades such as scissors, reaping shears, carbide tipped saws and pruning scissors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSP-150
DSP-200
DSP-300
DSP-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Roughness of grain Size Fine Features JAN Code

19.84 €

1 42 Arbeitstage 185Zweiter Schnitt#150-#300-One unit with two roles. From rough sharpening to finish sharpening4954458500758

26.00 €

8.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

215Zweiter Schnitt#200-Sharpen curved wires and short blades easily.4954458500741

19.79 €

1 43 Arbeitstage 185Grob/fein#300-#600Finish grindingOne unit with two roles. From rough sharpening to finish sharpening4954458500765

19.79 €

1 42 Arbeitstage 185Grob/fein#400-#800Finish grindingOne unit with two roles. From rough sharpening to finish sharpening4954458500772

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inner Box 20 Exterior Box 20 Second cut Coarse Grinding
Application It can be used to easily perform blading of household blades and gardening blades without water.

Technischer Support