Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

11 Stück Titan-beschichtete Bohrer und Stufen-Bit mit Sechskantschaft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DC4A

Teilenummer
DC4A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Application Set Content Material

34.73 €

4 Arbeitstage 11-Pieces Hex Shaft Titanium Coated Drill & Step BitWith a cross thinning tip component (over 3φ), amazing clamp on materials.Hexagonal Shaft Titanium Coating Drill 6.35 mm / Shank Diameter 1.5 2.0 2.5 3.0 3.2 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 (φ) / Hexagonal Shaft Titanium Coating Step Bit 9 Steps: 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 (φ)High-speed steel /HSS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Kombination Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Produktsatz
Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A Cord 000092
JAN Code 4954458971374

Sie befinden sich auf der Seite für 11 Stück Titan-beschichtete Bohrer und Stufen-Bit mit Sechskantschaft, die Teilenummer ist DC4A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DC4A.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support