Automatischer Körner

Automatischer Körner
  • Mengenrabatt
Indem Sie den Kopf mit einer Hand halten, können Sie präzise lochen, ohne einen Hammer zu benötigen.
Elastomer-Gummi wird für den Griff verwendet, um die Ermüdung während des Dauergebrauchs zu reduzieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

H-330

Teilenummer
H-330
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.28 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stanze Detailed Types of Punch Mitte Overall Length(mm) 138
Force applied on the tip(kg/cm2) 2 to 4 Product Code 127009 JAN Code 4954458190188
Features Accurate perforation can be done by pushing the head part with one hand (no hammer necessary). Hammering overhead can be easily done. Strength of the hammering can be adjusted by turning the grip. It uses easy-to-hold elastomer rubber for its grip, reducing fatigue from continuous use. Chip Carbide tip included

Sie befinden sich auf der Seite für Automatischer Körner, die Teilenummer ist H-330.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H-330.

Technischer Support