Bolzenschneider / TMC-200

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMC-200

Teilenummer
TMC-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main Body, Related Products Grundkörper Overall Length(mm) 200 Cutting Capacity (HRC 20 Hard Wire)(mm) 2
Mass(g) 275 Details Type Mini Clipper Cutting Capacity/Steel Wire(mm) Up to φ4.0
Cutting Capacity/Copper Wire(mm) Up to φ4.0 Cutting Capacity/Hard Wire(mm) Up to φ2.0 Cutting Capacity/Piano Wire(mm) Up to φ1.5
Cord 820005 JAN Code 4954458296019 Features Easily cuts steel cables, copper wires, hardened wires, piano wires, etc. with little force. Comes with a sturdy steel handle.
Main Body Size mm H200XW55XD15 Material, blade CR-V HRC58±2 Material, Handle Steel

Sie befinden sich auf der Seite für Bolzenschneider / TMC-200, die Teilenummer ist TMC-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMC-200.

Technischer Support