Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TMS-183
Product Type | Sonstige | Overall Length(mm) | 183 | Blade thickness | 4mm |
---|---|---|---|---|---|
Blade Length | 50mm | Cord | 820202 | JAN Code | 4954458180868 |
Mass(g) | 135 | Featured Uses | Easily cut everything from steel wire to tinplate. A round-base wire stripper feature is included using rust-proof stainless steel blades for precise cutting without slippage and favorable saw blade workability including spring | Blade material | Stainless Steel |
Grip material | TPR | Application | For Cutting Tinplate, Bamboo Sticks, Aluminum Wire, Copper Wire, Cords, Paper, Cloth, Leather, etc. | Cutting Capacity: Tin Sheet | Up to 0.6 mm |
Cutting Capacity: Bamboo Sticks | Up to 8 mm | Cutting Capacity: Aluminum Wire | Up to 2 mm | Cutting Capacity: Copper Wire | Up to 2 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für Mehrzweck-Schere, die Teilenummer ist TMS-183.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMS-183.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften