Klebeband Nr. 141 aus Gewebe, olivfarben【1-30 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
141-50X25
N141-50-25-0.37-CRDB-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Details Type Trusco Code Mass
(g)
Features Specifications Base Material Adhesive Agent Material Stretch
(%)
Substrate Amount Of Content

12.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -419-5876600This fabric tape for heavy package is easy to cut by hand and thickest in this industry.Can cut by handStaple fiberRubber-Based--1 Roll

160.83 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 14 Arbeitstage Pack------10Staple fiber1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.37 Adhesiveness 10.79N/25mm
Tensile Strength 186.3N/25mm Color Details Cardboard

Technischer Support