Neues Klebeband Nr. 142 aus Textilfaser, olivfarben

Neues Klebeband Nr. 142 aus Textilfaser, olivfarben

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
142-25X25
142-50X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

5.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25419-59062201 Roll

11.11 €

30 Verfügbar 11 Arbeitstage 50419-59224401 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Length(m) 25
Thickness(mm) 0.31 Adhesiveness 10.79N/25mm Tensile Strength 186.3N/25mm
Color Details Cardboard Features Standard cloth tape for packaging. Specifications Can cut by hand
Base Material Staple fiber Adhesive Agent Material Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support