Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
102N7-100
Product Type | Klebeband | Color | Brauner Untergrund | Width(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.3 | Adhesiveness | 5.05N/10mm |
Tensile Strength | 70.9N/10mm | Color Details | Ocher | Trusco Code | 391-9919 |
Mass(g) | 675 | Base Materials | Poly-laminated staple fiber | Adhesive | Rubber-Based |
Cutting Method | Can cut by hand | Stretch(%) | 7 | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für Gewebeklebeband, Versiegelung von schwerem Karton, die Teilenummer ist 102N7-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 102N7-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften