Neues Gewerbeband Nr. 305W / Ne. 305C, mit Standard-Aufdruck Nr. 305PS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
305C6-50
305C11-50
305W-38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Width
(mm)
Color Details Trusco Code Mass
(g)

9.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Schwarz50Black330-09513501 Roll

9.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rote Ausführung50Pink330-08543501 Roll

6.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Weiße Ausführung38White332-53342661 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Length(m) 50 Thickness(mm) 0.15
Adhesiveness 3.42N/10mm Tensile Strength 72.8N/10mm Base Materials Craft Paper
Adhesive Rubber-Based Cutting Method Can cut by hand Stretch(%) 9
1 Roll

Technischer Support